AKS 32R is a ratiometric pressure transmitter that converts the measured pressure to a linear output signal. The output signal is relative to the supply voltage meaning that the min. pressure output will be 10% of the actual supply voltage and the max. pressure output will be 90% of the actual supply voltage.At a supply voltage of 5 V, the output signal is: 0.5 V at min pressure range; 4.5 V at max. pressure rangeThe robust design and the ratiometric output signal makes the transmitter suitable for systems together with ratiometric A/D converters within a number of fields: A/C systems, Refrigeration plant, CO2 plant, Process control, Laboratories
Zeigt 27 Produkt(e)
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 16 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Druckmessumformer, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 16 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Druckmessumformer, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 16 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 3/8, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Druckmessumformer, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 3/8, Spezifik. Schlüssel: AKS 32R-DG36-A0EB08-0