Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1037

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.142 Kilogram
Peso neto 0.125 Kilogram
Volumen 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ alimentación Pin 1
+ salida Pin 3
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Aprobación estándar 6967179
E227388
E31024
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ANSI/ASME B1.20.1
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
GOST POCC
cUR
CE
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 98
Nivel de clipping bajo 4
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702422141334
Precisión, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 174 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -14.5 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 12 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] -1 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 40 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -30 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.] 90 %
Salida según V alimentación[%] [mín.] 10 %
Señal salida Ratio metric
Sobrecarga presión máx. [bar] 33 bar
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/4-18
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo AKS 32R
Tipo de conixión de Presión NPT
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality