Visa mer
ICF SS 20 / ICF SS 25

Visar 73 produkt(er)

027L3429

Ventilstation, ICF SS 25-4-9, 25 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3445

Ventilstation, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3585

Ventilstation, ICF SS 25-6-3RA, 25 mm, Anslutning, standard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3620

Ventilstation, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4190

Ventilstation, ICF SS 25-4-90, 40 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 40, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4191

Ventilstation, ICF SS 25-6-3RB, 40 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 40, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4210

Ventilstation, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 40, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4700

Ventilstation, ICF SS 20-6-1RA, 20 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4701

Ventilstation, ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4702

Ventilstation, ICF SS 20-6-3RA, 20 mm, Anslutning, standard: EN 10220

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Rostfritt stål, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Visa: