Ventilstation, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

027L4210

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Anschlussgröße [mm]: 40, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 17.775 Kilogram
Gewicht netto 0.007 Kilogram
Volume 34.944 Liter
EAN 5702428008853

 

Anschlussgröße [in] 1 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 40 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Ausrüstung Kappe
Beschichtung uncoated
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Absperrventil
Modul 1 Typ ICFS SS 25
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF SS 25-E
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE SS 25
Modul 4 Absperrventil
Modul 4 Typ ICFS SS 25
Produktbeschreibung Regelung
Produktgruppe Multifunction valves
Produktname Ventilstation
Produktzubehör ICF Zubehör
Seitlicher Anschluss P2-P3-P5-P6
Seitlicher Port Anzahl [Stk] 4 pc
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICF SS 25-4-9
Typ ICF-Code ICF-25-4-40KSXFEEHSXXXXX49XX
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICF Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality