Mehr anzeigen
ICF 15/20 EVRAT

Zeigt 3 Produkt(e)

027L4517

Ventilstation, ICF 15 EVRAT, 15 mm

Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Flansch, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42, Temperaturbereich [°C]: -40 - 105

027L4518

Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Flansch, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42, Temperaturbereich [°C]: -40 - 105

027L4519

Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Flansch, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42, Temperaturbereich [°C]: -40 - 105