Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Flansch, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42, Temperaturbereich [°C]: -40 - 105

Produktdetails

Bruttogewicht 4.342 Kilogram
Gewicht netto 4.035 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428884150

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Flansch
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 610 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF 15
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE 20
Modul 4 Manuelles Öffnen
Modul 4 Typ ICF 15
Produktbeschreibung Regelung
Produktgruppe Multifunction valves
Produktname Ventilstation
Produktzubehör Flansche
ICF Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss NA
Temperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ ICF 20 EVRAT
Typ ICF-Code ICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICF Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality