Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 28

034L0046

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

Produktdetails

Bruttogewicht 1.014 Kilogram
Gewicht netto 0.865 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN 5702428411745

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1 1/8Zoll
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A387
Cv-Wert [gal/min] 9.25 gal/min
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1 1/8Zoll
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Identisches Produkt 034L1066
Kv-Wert [m³/h] 8 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Max. Prüfdruck [bar] 19.8 bar
Max. Prüfdruck [psig] 286 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 18 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 260 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 7 pc
Nennleistung R134a [kW] 13.2 kW
Nennleistung R134a [TR] 2.6 TR
Nennleistung R22 [kW] 17.8 kW
Nennleistung R22 [TR] 4.1 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 15.9 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 3.4 TR
Nennleistung R407C [kW] 16.4 kW
Nennleistung R407C [TR] 3.8 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-Band max. [bar] 1.5 bar
P-Band max. [psi] 22 psi
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Druckregler Kurbelgehäuse
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 6 bar
Regelbereich [bar] [min.] 0.2 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 87 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 3 psig
SCIP-Dossier Nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Typ KVL 28
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar KV Ventilersatzteile
Werkseinstellung [bar] 2 bar
Werkseinstellung [psig] 29 psig
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality