KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Zeigt 53 Produkt(e)
Thermostat, KP61
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP61
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP61
Temperaturbereich [°C]: -30 - 13, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP61
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP61
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Manuell Min., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP61
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Manuell Min., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP62
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Raumfühler, Schutzart: IP30
Thermostat, KP63
Temperaturbereich [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP63
Temperaturbereich [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
Thermostat, KP62
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Raumfühler, Schutzart: IP30