VFM 2, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Flansch

065B3502

2-way flange

Produktdetails

Bruttogewicht 51.4 Kilogram
Gewicht netto 47.2 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN 5710104027838

 

Alternative Anwendung VSP Beheizung
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 2-way flange
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 8 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbauort Vorlauf
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 40 mm
Kavitationswert-z 0.35
Kavitationswert-z 100% 0.24
Kavitationswert-z 25% 0.4
Kavitationswert-z 50% 0.36
Kavitationswert-z 75% 0.35
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 160 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 100:1
Typ VFM 2
Ventilgröße DN 100
Ventilkennlinie Logarithmisch
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality