AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Zeigt 10 Produkt(e)
AVPQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.06 - 0.9, 0.1 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.08 - 1.4, 0.1 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 15/2,5 0,1-0,5/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.09 - 1.8, 0.1 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 15/4 0,1-0,5/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.1 - 2.7, 0.1 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 25/8 0,1-0,5/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.06 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.08 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 15/4 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.1 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
AVPQ, PN 16, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc