AVPQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.06 - 1.40, 0.20 bar - 1.00 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf

003H6483

AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 3.038 Kilogram
Gewicht netto 3.038 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702421540022

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Diff.druck und Volumenstromregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.35
Kavitationswert-z 25% 0.59
Kavitationswert-z 50% 0.53
Kavitationswert-z 75% 0.51
Kvs-Werte [m³/h] 1.6 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP-Dossier Produktname AVPQ PN16 DN15-32
Sollwert P Verstellbar
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVPQ
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 15
Volumenstrom [m3/h] 1.4 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 1.4 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.06 m³/h
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality