Zeigt 13 Produkt(e)
Hubkolben-Verdichter, VTZ038AGNR1A
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ054AGNR1A
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ086AGNR1B
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ121AGNR1B
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ171AGNR1A
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ215AGNR1A
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ242AGNR1A
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ038AJNR1A
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ054AJNR1A
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Hubkolben-Verdichter, VTZ086AJNR1B
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack