Hubkolben-Verdichter, VTZ054AGNR1A

120B0002

Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 27.63 Kilogram
Gewicht netto 25.79 Kilogram
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428666169

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ054-G
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Druckanschlussgröße [in] 1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 67 mm
Durchmesser [mm] 224 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 35 - 90
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 356 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.3 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 53.86 cm³
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 2.5 kg
Leistungsregler Umrichter
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 47 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
MMT 15 A
Model number VTZ054AGNR1A
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 480 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 480 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor VTZ
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 12 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 263 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentnutzung Kühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ VTZ054
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungsbreite [mm] 295 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungshöhe [mm] 385 mm
Verpackungslänge [mm] 330 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 2.08 Ohm
Zeichnungsnummer 8501042a
Zylinder 1
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 0.95 L
Ölreferenz 160PZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality