Mehr anzeigen
CCMT Light

Zeigt 15 Produkt(e)

027H7239

Elektrisches Regelventil, CCMT 3L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.26, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 130, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7240

Elektrisches Regelventil, CCMT 3L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.26, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 130, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7241

Elektrisches Regelventil, CCMT 3L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.26, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7242

Elektrisches Regelventil, CCMT 5L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.48, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 130, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7243

Elektrisches Regelventil, CCMT 5L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.48, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 130, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7245

Elektrisches Regelventil, CCMT 5L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.48, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7247

Elektrisches Regelventil, CCMT 8L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 130, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7250

Elektrisches Regelventil, CCMT 8L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7272

Elektrisches Regelventil, CCMT 8L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

027H7273

Elektrisches Regelventil, CCMT 3L

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.26, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

Ansicht: