Elektrisches Regelventil, CCMT 3L

027H7240

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.26, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 130, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

Produktdetails

Bruttogewicht 0.738 Kilogram
Gewicht netto 0.603 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679046

 

Anschlusstyp Löt-ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.3 gal/min
Diff. Druck Einstellbereich [bar] 90 bar
Diff. Druck Einstellbereich [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Größe Lötanschluss [in] 1/2 in
Kv-Wert [m³/h] 0.26 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 130 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1885 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1305 psig
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Produktbeschreibung Elektrisches Expansionsventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Elektrisches Regelventil
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Typ CCMT 3L
UL-zugelassene Kältemittel R744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Electric valve spare parts
Zulassung EAC
LLC CDC EURO-TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality