Zeigt 255 Produkt(e)
Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-5, 20 mm, Anschweißend
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 1.7
Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-10, 20 mm, Anschweißend
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 3.5
Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-20, 20 mm, Anschweißend
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 8
Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1 25-5, 25 mm, Anschweißend
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Kv-Wert [m³/h]: 1.7, Anschlussmaterial: Stahl