Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-5, 20 mm, Anschweißend

027H1060

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 1.7

Produktdetails

Bruttogewicht 3.993 Kilogram
Gewicht netto 3.992 Kilogram
Volume 7.239 Liter
EAN 5702428286091

 

Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm] 20 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 2 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 20 mm
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 1.7 m³/h
Kältemittel R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
obere Abdeckung 3 Funktionsmodule
Produktbeschreibung Servogesteuertes Ventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotgesteuertes Hauptventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ ICS3E 25-5
Ventilversion Spezielle Version, ATEX
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality