Mehr anzeigen
ICM

Zeigt 78 Produkt(e)

027H1020

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-A, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6

027H1021

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-B, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.4

027H1022

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-C, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.6

027H1025

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-C, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.6

027H1029

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-B, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.4

027H1030

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-A, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6

027H1031

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-B, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.4

027H1032

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-C, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.6

027H1035

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-A, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6

027H1036

Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-B, Stahl

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.4

Ansicht: