Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-A, Stahl

027H1035

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6

Produktdetails

Bruttogewicht 2.014 Kilogram
Gewicht netto 1.911 Kilogram
Volume 3.317 Liter
EAN 5702428237321

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm] 20 mm
Beschichtung Zn (TLP)
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.7 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 20 mm
Fluid-Gruppe 1
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Handbedienung optional Via ICAD Einstellung
Via Multifunktionstool
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 0.6 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 52 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 702 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
obere Abdeckung Stellantrieb
Produktbeschreibung Motorbetriebenes Ventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Motorbetriebenes Ventil
Produktzubehör ICAD Zubehör
ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Stellantriebsystem ICAD Motor, Magnetkupplung
Teile Programmname ICM
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICV Flexline
Typ ICM 20-A
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ventilbetrieb Motorbetrieben
Ventilversion Standardversion
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Öffnungs-/Schließdauer [s] 3 s
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality