The KVP is mounted in the suction line after the evaporator and is used to: 1. Maintain a constant evaporating pressure and thereby a constant surface temperature on the evaporator. The regulation is modulating. By throttling in the suction line, the amount of refrigerant gas is matched to the evaporator load. 2. Protect against an evaporating pressure that is too low (e.g. as protection against freezing in a water chiller). The regulator closes when the pressure in the evaporator falls below the set value. 3. Differentiate between the evaporating pressures in two or more evaporators in systems with one compressor.
Zeigt 14 Produkt(e)
Verdampfungsdruckregler, KVP 12
Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 15
Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 12
Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 22
Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Größe [mm]: 22.00, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 28
Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 12
Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 15
Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 28
Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Größe [mm]: 28.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 35
Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 13/8", Austritt Größe [in]: 13/8", Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 15
Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18