KP pressure switchs are for use in refrigeration and air conditioning systems to give protection against excessively low suction pressure or excessively high discharge pressure. KP pressure switches are also used for starting and stopping refrigeration compressors and fans on air-cooled condensers. A KP pressure switch can be connected directly to a single-phase AC motor of up to approx. 2 kW or installed in the control circuit of DC motors and large AC motors. KP pressure switches are fitted with a singlepole double-throw (SPDT) switch. The position of the switch is determined by the pressure switch setting and the pressure at the connector. KP pressure switches are available in IP30, IP44 and IP55 enclosures.
Zeigt 44 Produkt(e)
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Auto
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: MIN. UMSTELLBAR
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Resetfunktion, linke Seite: Auto
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: MIN. UMSTELLBAR
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Auto
Druckschalter, KP7BS
Regelung linke Seite [bar] Pe: 8 - 32, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: 2 SPST(NC), Resetfunktion, linke Seite: Manuell Max., Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
Druckschalter, KP7ABS
Regelung linke Seite [bar] Pe: 8 - 32, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: 2 SPST(NC), Resetfunktion, linke Seite: Manuell Max., Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.9 - 7, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: MIN. UMSTELLBAR
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Auto
Druckschalter, KP15
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Resetfunktion, linke Seite: Auto