Druckschalter, KP7ABS

060-120566

Regelung linke Seite [bar] Pe: 8 - 32, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: 2 SPST(NC), Resetfunktion, linke Seite: Manuell Max., Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.786 Kilogram
Gewicht netto 0.735 Kilogram
Volume 1.993 Liter
EAN 5702428517102

 

Application note Not applicable for liquid line
Berstdruck [bar] 140 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz linke Seite [bar] 4 bar
Differenz linke Seite [psi] 58 psi
Differenz rechte Seite [bar] 4 bar
Differenz rechte Seite [psi] 58 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 261
Druckanschlussgröße 10 x 0.75
Druckanschlusstyp M
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE Yes
Kategorie IV
Kontakt-Funktion 2 SPST(NC)
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] 35 bar
Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] 35 bar
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
MWP linke Seite [bar] Pe 35 bar
MWP linke Seite [psig] Pe 510 psig
MWP rechte Seite [bar] Pe 35 bar
MWP rechte Seite [psig] Pe 510 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Doppeldruckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] 32 bar
Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelung linke Seite [psig] Pe [max.] 464 psig
Regelung linke Seite [psig] Pe [min.] 116 psig
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] 32 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] 464 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] 116 psig
Resetfunktion, linke Seite Manuell Max.
Resetfunktion, rechte Seite Manuell Max.
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-Dossier Produktname KP/KPI pressure switch
Typ KP7ABS
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality