Zeigt 2 Produkt(e)

060-110766

Druckschalter, KPR1

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 8, Differenz [bar]: 0.5 - 1.5, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

060-117466

Druckschalter, KPR5

Regelbereich [bar] Pe: 6 - 18, Differenz [bar]: 1 - 2.5, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 20