Druckschalter, KPR1

060-110766

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 8, Differenz [bar]: 0.5 - 1.5, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 Kilogram
Gewicht netto 0.305 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428011716

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differenz [bar] [max.] 1.5 bar
Differenz [bar] [min.] 0.5 bar
Differenz [psi] [max.] 22 psi
Differenz [psi] [min.] 7 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard DIN 8906
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördel
Druckmesselement Wellrohre
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Prüfdruck [bar] Pe 18 bar
Max. Prüfdruck [psig] 261 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 15 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 218 psig
Menge je Verpackungseinheit 36 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich 6 inHg - 116 psig
Regelbereich [bar] Pe [max.] 8 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Reset Auto
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
Typ KPR1
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality