KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Zeigt 6 Produkt(e)
Druckschalter, KP6EW
Regelbereich [bar] Pe: 8 - 42, Differenz [bar]: 4 - 10, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP44, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.5
Druckschalter, KP6EB
Regelbereich [bar] Pe: 8 - 42, Differenz [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.5
Druckschalter, KP1E
Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenz [bar]: 0.7 - 4, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP44, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Druckschalter, KP1E
Regelbereich [bar] Pe: -0.9 - 7, Differenz [bar]: 0.7, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
Druckschalter, KP7EW
Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 4 - 10, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP44, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 32
Druckschalter, KP7EB
Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 32