Druckschalter, KP6EW

060-522466

Regelbereich [bar] Pe: 8.00 - 42.00, Differenz [bar]: 4.00 - 10.00, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Löt-ODF, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP44, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.427 Kilogram
Gewicht netto 0.385 Kilogram
Volume 1.283 Liter
EAN 5702428659680

 

ATEX-Verkaufstext -20Cta+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
China RoHS compliance Yes
Differenz [bar] [max.] 10 bar
Differenz [bar] [min.] 4 bar
Differenz [psi] [max.] 145 psi
Differenz [psi] [min.] 58 psi
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard EN 1254-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Löt-ODF
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabelstopfbuchse aus Metall
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400 V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4 kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse Ci max: 0.5 nF
Ii max: 0.1 A
Li max: 0.2 μH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] Pe 46.5 bar
Max. Prüfdruck [psig] 675 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 675 psig
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
Product Name Description Druckschalter
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Schalter Zubehör
Regelbereich [bar] Pe [max.] 42 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 610 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 116 psig
Reset Auto
Schutzart IP44
Schutzart Nema (~) 2
Typ KP6EW
UK RoHS compliance Yes
UL-zugelassene Kältemittel R516A
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ATEX - Kat. 3 - Zone 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality