UnoFloor Basic

088X3126

Edelstahl Verteilersystem, 6 Heizkreisen, ICON Wiring center, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Rechte Ausführung

Product details

Bruttogewicht 17.8 Kilogram
Gewicht netto 17 Kilogram
Volume 63.99 Liter
EAN 5702425243851

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 6
Application type UnoFloor
Approval CE
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center, in white aluzinc steel cabinet, right version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Meetering Prepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Product group UnoFloors
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Type UnoFloor Basic
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality