UnoFloor Control

088X3612

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,

Produktdetails

Bruttogewicht 20 Kilogram
Gewicht netto 17 Kilogram
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424054885

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 12
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Automatischer Abgleich Ja
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 3 W
Meetering Prepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pressure valve AB-PM set
Produktgruppe UnoFloors
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON1TM Master controller
Stellantrieb 24V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Control
Ventiltest Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality