Anschlussart FW |
geschweißt |
Anschlussart TWE |
Außengewinde |
Anschlussnennweite FW |
48,3 mm |
Anschlussnennweite TWE |
G1 1/2" |
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung |
G1 1/4" |
Anschlussrichtung Primärseite |
Vertikal |
Anschlusstyp Zirkulationsrohr |
Außengewinde |
Aufbau |
stehend |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] |
90 °C |
Breite ohne Gehäuse [mm] |
900 mm |
Breite Paket [mm] |
1200 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] |
0.3 bar |
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] |
0.33 bar |
Description |
TD-FLS 350KW 2WV-ECL, Isolierhaube |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] |
16 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] |
20 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] |
10 bar |
Druck Zirkulation [bar] [max.] |
0.3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] |
6.3 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] |
6 m³/h |
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] |
3.4 m³/h |
Dämmstoff |
Polyurethan-Hartschaum |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe |
Grundfos |
Fernwärmestation Version |
TD-FLS, 350kW, Durchgangsventil, ECL, Isolierhaube, |
Gehäusematerial |
Polyurethan-Hartschaum |
Herstellername |
Danfoss |
Höhe ohne Gehäuse [mm] |
1940 mm |
Höhe Paket [mm] |
2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie |
§ 4.3 |
Kategoriebezeichnung |
Durchflusswassererwärmer |
Leistung [kW] |
350 kW |
Lotmaterial WÜ TWE |
Kupfer |
Materiallegierung WÜ TWE |
1.4404 |
Nenndruck Primärseite [bar] |
25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] |
10 bar |
Nennweite FW |
DN40 |
Nennweite TWE |
DN32 |
Nennweite Zirkulationsleitung |
DN25 |
Produktgruppe |
DHW system |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE |
Elektronisch |
Reglertyp TWE |
ECL310 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] |
1 bar |
Stromstärke [A] [max.] |
4 A |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] |
488 mm |
Tiefe Paket [mm] |
800 mm |
Typ |
TD-FLS |
Typ TWE-Zirkulationspumpe |
UPM GEO N |
Typ WÜ TWE |
Gelötet |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] |
230 V |
Zirkulation TWE |
Ja |
Zulassung |
CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] |
2 °C |