ASV-PV 3G, DN 65, 20 kPa - 40 kPa, Flansch

003Z0623

ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, automatisches Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 42 Kilogram
Gewicht netto 42 Kilogram
Volume 93.055 Liter
EAN 5702421558485

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, automatisches Ausgleichsventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] 40 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] 20 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 48 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP-Dossier Produktname "ASV-PV Dn 65-100 1"
Steuerleitung, Länge [m] 2.5 m
Typ ASV-PV 3G
Ventilgröße DN 65
Werkseinstellung [kPa] 30 KPa
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality