Zeigt 5 Produkt(e)
Überströmventil Verdichter, POV 1050, Anschweißend, 25 bar
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißende DIN, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65.00, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 65.0, Eintritt Anschlussgr. [in]: 2 1/2 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 2 1/2 "
Überströmventil Verdichter, POV 1050, Anschweißend, 25 bar
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißen nach ANSI, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65.0, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 65.0, Eintritt Anschlussgr. [in]: 2 1/2 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 2 1/2 "
Überströmventil Verdichter, POV 2150, Anschweißend, 25 bar
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißende DIN, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80.00, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 80.0
Überströmventil Verdichter, POV 600, Anschweißend
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißen nach ANSI, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40.0, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40.0
Überströmventil Verdichter, POV 600, Anschweißend
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißende DIN, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40.0, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40.0