Überströmventil Verdichter, POV 600, Anschweißend

2417+232

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißende DIN, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40

Produktdetails

Bruttogewicht 4.682 Kilogram
Gewicht netto 4.392 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428357630

 

Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 1/2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm] 40 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckzertifikat TÜV certificate included
Durchflussdurchmesser [in] 1.3 in
Durchflussdurchmesser [mm] 33 mm
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißende DIN
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie II
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Druckgesteuertes Pilotventil
Produktgruppe Safety relief valves
Produktname Überströmventil Verdichter
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Temperaturbereich POV [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich POV [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich POV [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich POV [°F] [min.] -58 °F
Typ POV 600
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality