Zeigt 9 Produkt(e)

148H3361

Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3362

Temperaturreglerventil, ORV 80, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3399

Temperaturreglerventil, ORV 25, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Kv-Wert [m³/h]: 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3400

Temperaturreglerventil, ORV 25, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Kv-Wert [m³/h]: 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3402

Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3404

Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3406

Temperaturreglerventil, ORV 50, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Kv-Wert [m³/h]: 36, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3408

Temperaturreglerventil, ORV 50, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Kv-Wert [m³/h]: 36, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

148H3409

Temperaturreglerventil, ORV 65, Stahl

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65, Kv-Wert [m³/h]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Ansicht: