Zeigt 78 Produkt(e)
Verdampfungsdruckregler, KVP 12
Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 15
Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 12
Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 22
Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Größe [mm]: 22.00, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 28
Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 12
Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 15
Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 28
Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Größe [mm]: 28.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Verdampfungsdruckregler, KVP 35
Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 13/8", Austritt Größe [in]: 13/8", Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 12
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18