Zeigt 103 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRVH 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRVH 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRV 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 42.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVH 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack