Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Zeigt 7 Produkt(e)

027L3801

Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Standardmäßiger Anschluss: ANSI B 36.10

Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3802

Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussgröße [mm]: 15, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3803

Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3805

Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ANSI B 36.10

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3809

Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3811

Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5

Anschlussgröße [mm]: 22, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3813

Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.50

Anschlussgröße [mm]: 22, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ansicht: