Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5

027L3811

Anschlussgröße [mm]: 22, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 3.051 Kilogram
Gewicht netto 2.58 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702424545031

 

Anschlussgröße [in] 7/8 in
Anschlussgröße [mm] 22 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Brazing
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Solenoid valve
Modul 1 Typ ICFE 20
Modul 2 Manual opening
Modul 2 Typ ICFO 20
Produktbeschreibung Regelung
Produktgruppe Multifunction valves
Produktname Ventilstation
Produktzubehör ICF Zubehör
Standardmäßiger Anschluss EN 1254-5
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICF 20-2-121
Typ ICF-Code ICF-20-2-22ZEXOXXXXXXXXX0LAX
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICF Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality