Zeigt 40 Produkt(e)
Magnetventil, EVUL 1, Löt, ODF, 1/4 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.100, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 2, Löt, ODF, 1/4 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.200, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 3, Löt, ODF, 1/4 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.300, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 3, Löt, ODF, 3/8 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.300, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 4, Löt, ODF, 1/4 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.500, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 4, Löt, ODF, 3/8 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.500, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 5, Löt, ODF, 3/8 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.650, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 5, Löt, ODF, 1/2 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.650, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 6, Löt, ODF, 3/8 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.750, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Magnetventil, EVUL 6, Löt, ODF, 1/2 Zoll, Funktion: NC
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.750, Verpackungseinheit: Industrieverpackung