Magnetventil, EVUL 1, Löt, ODF, 1/4Zoll, Funktion: NC

032F8200

Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Kv-Wert [m³/h]: 0.1, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.069 Kilogram
Gewicht netto 0.056 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN 5702428406710

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/4Zoll
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.12 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/4Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
Kv-Wert [m³/h] 0.1 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 90 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1305 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130ºC/265ºF
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Min. ODP [bar] 0.02 bar
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
SCIP-Dossier Produktname EVUL
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Typ EVUL 1
Typenbezeichnung Magnetventil, Löt
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Umgebungstemperatur -40 - Coil dependent
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
UR

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality