Produkt konfigurieren

VACON® 20 Compact AC Drives

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 Produkt
(-R00) International
(-3L) 3-phasiger AC-Eingang
(-4) 380–480 VAC
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API für Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Keine zusätzliche Option
(+F0107) Softwarepaket VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonkiste als Versandpaket
(+GAUL) UL-Zulassung
(+GACE) CE-Zulassung
(+GACT) C-tick-Zulassung
(+GAKC) KC-Zulassung
(+WT01) 12/18 Monate
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A141BM25) 70-AC3L00124W03A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Global (Standard)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(B902) (B902) Werk DK
(G501) G501
(OK) abgeschlossen
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901