VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8843

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
3,0 kW / 4,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Klasse A1, IP20
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

Typbezeichnung: VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.15 kg
Gewicht netto 3.75 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385461

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 30 3,0 kW / 4,0 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration SB Standard mit Bremse
EMV-Filter R1 EN 55011 Klasse A1
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C1 Mit Beschichtung
Baugröße B Baugröße B
Typencode Teil 1 VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
H?he [mm] 267.5
Breite ohne C-Optionen [mm] 90
Tiefe [mm] 168
Gewicht [kg] 3.7
kVA 4.8
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.7
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality