Bobina para solenoide, AB012D, Pala DIN, Multipack

042N0806

Conex. elect.: Pala DIN, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.062 Kilogram
Peso neto 0.055 Kilogram
Volumen 0.092 Liter
EAN 5702423071197

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Color Negro
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] c.c. 5 W
Contain batteries No
Designación de tipo AB012D
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Tornillo de dedos
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV210A
EV220A
EV310A
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Supply voltage [V] DC 12 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tipo AB012D

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality