Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Bobina para solenoide, AB230C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
Bobina para solenoide, AB012D, Pala DIN, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Grado de protección de la carcasa: IP00