Bobinas para válvulas solenoide

Se muestra(n) 69 producto(s)

018F4511

Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4517

Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F6077

Bobina para solenoide, BE024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

018F6176

Bobina para solenoide, BE230AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6177

Bobina para solenoide, BE240AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6182

Bobina para solenoide, BE024AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6192

Bobina para solenoide, BE110CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20, Formato de empaquetado: Multipack

018F6193

Bobina para solenoide, BE230CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

Ver: