Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 1, 6 m³/h, Teflón

032U3807

Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 1.462 Kilogram
Peso neto 1.429 Kilogram
Volumen 1.227 Liter
EAN 5702428473101

 

Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV225B 25BD G 1T NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios ligeramente agresivos
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV225B 25
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Material de conexión Latón DZR
Material de sellado Teflón
Material del cuerpo Latón DZR
N.° de expediente SCIP 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV225B - solenoid valve
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 185 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 365 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Vapor
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Temp. amb. máx. [°C] 40 °C
Temp. amb. máx. [°F] 104 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 20 ms
Tipo EV225B
Tipo de conexión G
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 6.95 gal/min
Valor Kv [m³/h] 6 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality