Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

032U1251

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.31 Kilogram
Peso neto 0.293 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702423015740

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220B 10B G 12E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV220B 10
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/8 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV220B 6 - 22
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 30 bar
Presión de prueba máx. [psig] 435 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 20 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 290 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 20 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.1 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 290 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 1.45 psi
Producto igual 032U2251
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2
Tamaño del orificio [mm] 10 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 50 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 300 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 1.75 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.5 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality