Mostrar más
TEA

Se muestra(n) 15 producto(s)

068G6001

Válvula de expansión termostática, TEA 20-2, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6002

Válvula de expansión termostática, TEA 20-3, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6003

Válvula de expansión termostática, TEA 20-5, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6004

Válvula de expansión termostática, TEA 20-8, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6005

Válvula de expansión termostática, TEA 20-12, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6006

Válvula de expansión termostática, TEA 20-20, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6007

Válvula de expansión termostática, TEA 85-33, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6133

Válvula de expansión termostática, TEA 20-2, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6135

Válvula de expansión termostática, TEA 20-20, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068G6138

Válvula de expansión termostática, TEA 20-5, R717

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Ver: