Válvula de expansión termostática, TEA 20-20, R717

068G6006

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 2.376 Kilogram
Peso neto 2.292 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702422031703

 

Accesorios de productos Bridas
Ajustede recalentamiento Ajustable
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW] 70 kW
Capacidad nominal R717 [TR] 20 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Condiciones cap. nominal [SI] Subenfriamiento = 4K
tcond=32 °C
tevap=15°C
Conexión de equilibrio Manguito soldar 6,5mm
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula expans. termostática
Dirección Paso recto
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 0 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 32 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. tubo capilar [in] 192 in
Longitud del tubo capilar [mm] 5000 mm
Material del cuerpo Fundición GGG40.3
N.° de expediente SCIP 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP TEA TEAT
Piezas incluídas Manguito soldar
Presión de prueba Max. [bar] 28.5 bar
Presión de prueba máx. [psig] 413 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 19 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 276 psig
Refrigerante(s) R717
Reparable Repuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 1/2 in
Tipo TEA 20-20
Tipo conex. igualación M
Tipo de conexión Soldar acero

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality