BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Mostrar más
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Se muestra(n) 59 producto(s)

018F4511

Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4517

Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F6077

Bobina para solenoide, BE024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

018F6176

Bobina para solenoide, BE230AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6177

Bobina para solenoide, BE240AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6182

Bobina para solenoide, BE024AS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6192

Bobina para solenoide, BE110CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20, Formato de empaquetado: Multipack

018F6193

Bobina para solenoide, BE230CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

Ver: