Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 11 producto(s)
Válvula motorizada, ICMTS 20B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 2.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 140
Válvula motorizada, ICMTS 20B66, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140
Válvula de regulación eléctrica, CCM 40
Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 4.87, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCM 20
Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 1.85, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCMT 2
Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.17, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCMT 4
Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.45, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCMT 8
Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.93, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCMT 16
Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCMT 24
Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 2.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Válvula de regulación eléctrica, CCMT 30
Refrigerante(s): R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1